output_radial_capactiry_lb_english
3915
Distanz zum Zentrum (in)
7.729
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
15780
maximum_torque_inlb_english
9166
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
b10_torque_capacity_inlb_english
15780
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Höhe zur Montagefläche (in)
8.8
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
output_shaft_dia_in_english
2
Maximales Drehmoment (in-lb)
9166
Innere Trägheit (lb-in²)
568
Innere Trägheit (lb-in²)
568
center_distance_in_english
7.729
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
92.943
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3915
Durchmesser Montagefläche (in)
4.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.121
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2042
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
Distanz zum Zentrum (mm)
196.3
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1783
center_distance_mm_metric
196.3166
output_radial_capactiry_n_metric
17422
Maximales Drehmoment (Nm)
1036
Axiale Ausgangsleistung (N)
9087
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
Maximales Drehmoment (Nm)
1036
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00325
Radiale Ausgangsleistung (N)
17422
b10_torque_capacity_nm_metric
1783
Höhe zur Montagefläche (mm)
222.3
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.027