Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

7.8D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 266
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 1400|1700|2600|3200|4200|5000|7200|10000
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 0.75
Innere Trägheit (lb-in²) 266
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 19.1
Innere Trägheit (kgm²) 0.0778
Innere Trägheit (kgm²) 0.0778
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe D-Type
Vorhandene Getriebe-Antriebe 902RDM
Ausgang Flansch
Familie Overload Clutch
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Detektor Platte 1|2|3|4
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Back to Top