B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
9797
maximum_torque_inlb_english
885
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
9797
Maximales Drehmoment (in-lb)
885
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.4
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
center_distance_in_english
2.755905511811
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.27
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Maximales Drehmoment (Nm)
100
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
center_distance_mm_metric
70
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
output_radial_capactiry_n_metric
12607
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1107
Distanz zum Zentrum (mm)
70
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
b10_torque_capacity_nm_metric
1107
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Maximales Drehmoment (Nm)
100
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches