Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
maximum_torque_inlb_english
1982
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
center_distance_in_english
2.755905511811
b10_torque_capacity_inlb_english
18674
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.266
Maximales Drehmoment (in-lb)
1982
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Innere Trägheit (lb-in²)
9
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Innere Trägheit (lb-in²)
9
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
18674
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.65
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
b10_torque_capacity_nm_metric
2110
Maximales Drehmoment (Nm)
224
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
center_distance_mm_metric
70
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2110
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Maximales Drehmoment (Nm)
224
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19