Maximales Drehmoment (in-lb)
885
Innere Trägheit (lb-in²)
10
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.27
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.4
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
output_radial_capactiry_lb_english
560
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
output_shaft_dia_in_english
0.98
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
9797
b10_torque_capacity_inlb_english
9797
maximum_torque_inlb_english
885
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
center_distance_in_english
2.755905511811
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
b10_torque_capacity_nm_metric
1107
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
Maximales Drehmoment (Nm)
100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
output_shaft_dia_mm_metric
25
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1107
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
center_distance_mm_metric
70
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Distanz zum Zentrum (mm)
70