output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
maximum_torque_inlb_english
1982
Maximales Drehmoment (in-lb)
1982
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
output_radial_capactiry_lb_english
560
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.649
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
center_distance_in_english
2.755905511811
output_shaft_dia_in_english
0.98
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.265
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
Innere Trägheit (lb-in²)
10
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
18674
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Innere Trägheit (lb-in²)
10
b10_torque_capacity_inlb_english
18674
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
output_shaft_dia_mm_metric
25
Maximales Drehmoment (Nm)
224
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Distanz zum Zentrum (mm)
70
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2110
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
b10_torque_capacity_nm_metric
2110
center_distance_mm_metric
70
Maximales Drehmoment (Nm)
224
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492