Hydraulisches Spannen
Hydraulic hollow piston blocks can solve many clamping problems because they can also be used as pulling cylinders due to the hollow piston and tie rod.

723D68242-1

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075
Hub (in) 0.94
Max. Spannkraft (lb) 20582
Max. Betriebsdruck (bar) 350
Hub (mm) 24
Max. Spannkraft (N) 91560
Produkt Typen Hydraulik Hohlkolbenzylinder
Download Produkt Datenblatt https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3701.pdf
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 723D
Befestigung Blockzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme