Hydraulisches Spannen
727D32322-2
727D32322-2
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Betriebsdruck (PSI)
3625.0
Max. Spannkraft (lb)
1911.0
Max. Spannkraft (N)
8500.0
Gewicht (kg)
2.6
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1675286856000
Befestigung
Blockzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
727D
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top