Radiale Ausgangsleistung (lb)
29200
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
253
Innere Trägheit (lb-in²)
51904
Durchmesser Montagefläche (in)
29.1
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5
center_thru_hole_diameter_in_english
5
Innere Trägheit (lb-in²)
51904
mounting_surface_diameter_in_english
29.133858267717
output_thrust_axial_capacity_lb_english
42000
output_radial_capactiry_lb_english
29200
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Höhe zur Montagefläche (in)
17.8
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
414500
Axiale Ausgangsleistung (lb)
42000
Maximales Drehmoment (in-lb)
56649
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1647
Distanz zum Zentrum (in)
13.0
b10_torque_capacity_inlb_english
37
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
414500
height_t0_mounting_surface_in_english
17.795275590551
center_distance_in_english
13
maximum_torque_inlb_english
56649
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46836
height_t0_mounting_surface_mm_metric
452
Distanz zum Zentrum (mm)
330.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.074
center_distance_mm_metric
330.2
Axiale Ausgangsleistung (N)
186900
Radiale Ausgangsleistung (N)
129940
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.482
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
5460
Durchmesser Montagefläche (mm)
740.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
740
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
b10_torque_capacity_nm_metric
5460
output_thrust_axial_capacity_n_metric
186900
Innere Trägheit (kgm²)
15.19
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
127
Maximales Drehmoment (Nm)
6401
Höhe zur Montagefläche (mm)
452
Maximales Drehmoment (Nm)
6401
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46836
output_radial_capactiry_n_metric
129940
Innere Trägheit (kgm²)
15.19