mounting_surface_diameter_in_english
29.133858267717
output_radial_capactiry_lb_english
29200
Höhe zur Montagefläche (in)
17.8
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Durchmesser Montagefläche (in)
29.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
560
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5
center_thru_hole_diameter_in_english
5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
414500
Maximales Drehmoment (in-lb)
83261
Axiale Ausgangsleistung (lb)
42000
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
414500
Distanz zum Zentrum (in)
13.0
maximum_torque_inlb_english
83261
Innere Trägheit (lb-in²)
52588
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3407
height_t0_mounting_surface_in_english
17.795275590551
output_thrust_axial_capacity_lb_english
42000
Radiale Ausgangsleistung (lb)
29200
center_distance_in_english
13
Innere Trägheit (lb-in²)
52588
b10_torque_capacity_inlb_english
37
output_thrust_axial_capacity_n_metric
186900
height_t0_mounting_surface_mm_metric
452
Höhe zur Montagefläche (mm)
452
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
9524
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.164
Maximales Drehmoment (Nm)
9408
Innere Trägheit (kgm²)
15.39
Durchmesser Montagefläche (mm)
740.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
740
Maximales Drehmoment (Nm)
9408
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.997
center_distance_mm_metric
330.2
output_radial_capactiry_n_metric
129940
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46836
Distanz zum Zentrum (mm)
330.2
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
Axiale Ausgangsleistung (N)
186900
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
127
b10_torque_capacity_nm_metric
9524
Innere Trägheit (kgm²)
15.39
Radiale Ausgangsleistung (N)
129940
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46836