Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1141
Innere Trägheit (lb-in²)
52588
output_thrust_axial_capacity_lb_english
42000
Höhe zur Montagefläche (in)
17.8
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5
Maximales Drehmoment (in-lb)
85332
b10_torque_capacity_inlb_english
37
output_radial_capactiry_lb_english
29200
mounting_surface_diameter_in_english
29.133858267717
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
414500
center_distance_in_english
13
maximum_torque_inlb_english
85332
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
414500
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Axiale Ausgangsleistung (lb)
42000
Durchmesser Montagefläche (in)
29.1
height_t0_mounting_surface_in_english
17.795275590551
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6714
Innere Trägheit (lb-in²)
52588
Distanz zum Zentrum (in)
13.0
center_thru_hole_diameter_in_english
5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
29200
Radiale Ausgangsleistung (N)
129940
Axiale Ausgangsleistung (N)
186900
Innere Trägheit (kgm²)
15.39
Maximales Drehmoment (Nm)
9642
Höhe zur Montagefläche (mm)
452
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
output_thrust_axial_capacity_n_metric
186900
b10_torque_capacity_nm_metric
8885
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.965
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
8885
center_distance_mm_metric
330.2
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46836
Innere Trägheit (kgm²)
15.39
Maximales Drehmoment (Nm)
9642
Distanz zum Zentrum (mm)
330.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.334
height_t0_mounting_surface_mm_metric
452
output_radial_capactiry_n_metric
129940
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
127
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
740
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46836
Durchmesser Montagefläche (mm)
740.0