Robohand Greifer
8002P-P-C
8002P-P-C
Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
30 - 100 psi
Hub (in)
0.79
Greifkraft (lbf)
282
Zylinder Durchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
1.85
Maximale Fingerlänge (in)
3.15
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
60
Maximale Fingerlänge (mm)
80
Gewicht (kg)
0.84
Hub (mm)
20
Greifkraft (N)
1256
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.08
Produkt Typen
Parallelgreifer
Produktreihe
2P
Produktfunktion
Greifen
Sonderausführung
Präzision
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Optionaler Sensor
Ja
Anzahl der Spannbacken
2
Back to Top