pneumatische Spanner für kleine Lasten
802-U-HT
802-U-HT
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 02
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (in³)
0.012
Spannkraft (lbf)
200
exerting_force_lbf_english
200
Gewicht (lb)
1.6
Höhe unter Spannarm (in)
1.06
Spannarmlänge (in)
1.73
Haltekraft (lb)
200
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Luftverbrauch (dm³)
0.34
Zylinder Durchmesser (mm)
32
exerting_force_n_metric
2010
Maximale Haltekraft (N)
890
Höhe unter Spannarm (mm)
27
Spannkraft (N)
2010
Spannarmlänge (mm)
43.9
Gewicht (kg)
0.73
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Spindelzubehör
202208-M
Download Betriebshandbücher
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Anwendung - Schweissen
Gut
Andruckspindel inklusive
Ja
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
Poor/Low
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Flankenscheiben
215105
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
802
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Back to Top