Maximales Drehmoment (in-lb)
982
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
15266
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
maximum_torque_inlb_english
982
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8.605
output_radial_capactiry_lb_english
4790
b10_torque_capacity_inlb_english
15266
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
Innere Trägheit (lb-in²)
20
center_distance_in_english
3.1496062992126
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.058
Innere Trägheit (lb-in²)
20
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0003
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
b10_torque_capacity_nm_metric
1725
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
output_radial_capactiry_n_metric
21316
Höhe zur Montagefläche (mm)
180
Maximales Drehmoment (Nm)
111
Distanz zum Zentrum (mm)
80
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26
Innere Trägheit (kgm²)
0.0059
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442
center_distance_mm_metric
80
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Durchmesser Montagefläche (mm)
80
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1725
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Maximales Drehmoment (Nm)
111
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
Innere Trägheit (kgm²)
0.0059