Distanz zum Zentrum (in)
3.1
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
center_distance_in_english
3.1496062992126
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790
Innere Trägheit (lb-in²)
16
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.285
b10_torque_capacity_inlb_english
12284
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
maximum_torque_inlb_english
1593
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470
Innere Trägheit (lb-in²)
16
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12284
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
Maximales Drehmoment (in-lb)
1593
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10.394
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Innere Trägheit (kgm²)
0.0047
output_radial_capactiry_n_metric
21316
center_distance_mm_metric
80
Durchmesser Montagefläche (mm)
80
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
Maximales Drehmoment (Nm)
180
Innere Trägheit (kgm²)
0.0047
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1388
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004
Maximales Drehmoment (Nm)
180
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Höhe zur Montagefläche (mm)
180
Distanz zum Zentrum (mm)
80
b10_torque_capacity_nm_metric
1388
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442
mounting_surface_diameter_mm_metric
80