output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
center_distance_in_english
3.1496062992126
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
Innere Trägheit (lb-in²)
21
b10_torque_capacity_inlb_english
21036
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
21036
Innere Trägheit (lb-in²)
21
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.96
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15.826
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470
Maximales Drehmoment (in-lb)
2761
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
maximum_torque_inlb_english
2761
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0006
Maximales Drehmoment (Nm)
312
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2377
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric
21316
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316
Distanz zum Zentrum (mm)
80
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
b10_torque_capacity_nm_metric
2377
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442
Durchmesser Montagefläche (mm)
80
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
center_distance_mm_metric
80
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
Maximales Drehmoment (Nm)
312
Höhe zur Montagefläche (mm)
180