Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.708
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790
b10_torque_capacity_inlb_english
20559
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
output_radial_capactiry_lb_english
4790
center_distance_in_english
3.1496062992126
Innere Trägheit (lb-in²)
18
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
20559
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.79
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
Innere Trägheit (lb-in²)
18
maximum_torque_inlb_english
2248
Maximales Drehmoment (in-lb)
2248
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442
Distanz zum Zentrum (mm)
80
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Maximales Drehmoment (Nm)
254
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Montagefläche (mm)
80
Innere Trägheit (kgm²)
0.0053
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
center_distance_mm_metric
80
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002
b10_torque_capacity_nm_metric
2323
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2323
Maximales Drehmoment (Nm)
254
Höhe zur Montagefläche (mm)
180
Innere Trägheit (kgm²)
0.0053
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
output_radial_capactiry_n_metric
21316