Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.769
Innere Trägheit (lb-in²)
21
Maximales Drehmoment (in-lb)
2779
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470
Innere Trägheit (lb-in²)
21
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790
b10_torque_capacity_inlb_english
25992
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
maximum_torque_inlb_english
2779
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.203
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
25992
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
center_distance_in_english
3.1496062992126
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
output_radial_capactiry_n_metric
21316
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2937
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
Durchmesser Montagefläche (mm)
80
Höhe zur Montagefläche (mm)
180
b10_torque_capacity_nm_metric
2937
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852
Maximales Drehmoment (Nm)
314
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316
Maximales Drehmoment (Nm)
314
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004
center_distance_mm_metric
80
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26
Distanz zum Zentrum (mm)
80