b10_torque_capacity_inlb_english
15266
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1246
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2669
maximum_torque_inlb_english
982
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
15266
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.058
Maximales Drehmoment (in-lb)
982
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Innere Trägheit (lb-in²)
20
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.18
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1189
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8.605
output_shaft_dia_in_english
1.18
center_distance_in_english
3.1496062992126
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
Innere Trägheit (lb-in²)
20
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1725
output_radial_capactiry_n_metric
5291
Innere Trägheit (kgm²)
0.0059
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
30
output_shaft_dia_mm_metric
30
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
302
Radiale Ausgangsleistung (N)
5291
center_distance_mm_metric
80
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
Distanz zum Zentrum (mm)
80
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
111
Innere Trägheit (kgm²)
0.0059
b10_torque_capacity_nm_metric
1725
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
Axiale Ausgangsleistung (N)
5545
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0003
Maximales Drehmoment (Nm)
111