Maximales Drehmoment (in-lb)
1593
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.18
output_radial_capactiry_lb_english
1189
b10_torque_capacity_inlb_english
12284
Innere Trägheit (lb-in²)
17
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2669
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
Innere Trägheit (lb-in²)
17
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10.393
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1246
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1189
center_distance_in_english
3.1496062992126
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12284
maximum_torque_inlb_english
1593
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
output_shaft_dia_in_english
1.18
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.284
Axiale Ausgangsleistung (N)
5545
Maximales Drehmoment (Nm)
180
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004
Radiale Ausgangsleistung (N)
5291
output_shaft_dia_mm_metric
30
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm)
80
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
Innere Trägheit (kgm²)
0.005
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
Maximales Drehmoment (Nm)
180
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
302
output_radial_capactiry_n_metric
5291
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1388
center_distance_mm_metric
80
b10_torque_capacity_nm_metric
1388
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
30
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
Innere Trägheit (kgm²)
0.005