Innere Trägheit (lb-in²)
21
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
21036
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1189
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.18
center_distance_in_english
3.1496062992126
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2669
Maximales Drehmoment (in-lb)
2761
output_shaft_dia_in_english
1.18
b10_torque_capacity_inlb_english
21036
maximum_torque_inlb_english
2761
Innere Trägheit (lb-in²)
21
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.96
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1246
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15.826
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
30
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
output_radial_capactiry_n_metric
5291
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2377
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
302
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
Distanz zum Zentrum (mm)
80
Maximales Drehmoment (Nm)
312
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
Axiale Ausgangsleistung (N)
5545
center_distance_mm_metric
80
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0006
Radiale Ausgangsleistung (N)
5291
Maximales Drehmoment (Nm)
312
output_shaft_dia_mm_metric
30
b10_torque_capacity_nm_metric
2377
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061