Axiale Ausgangsleistung (lb)
1246
Innere Trägheit (lb-in²)
19
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.18
maximum_torque_inlb_english
2248
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
center_distance_in_english
3.1496062992126
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.789
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2669
Innere Trägheit (lb-in²)
19
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.707
output_shaft_dia_in_english
1.18
Maximales Drehmoment (in-lb)
2248
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1189
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
20559
b10_torque_capacity_inlb_english
20559
output_radial_capactiry_n_metric
5291
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
b10_torque_capacity_nm_metric
2323
Innere Trägheit (kgm²)
0.0056
Maximales Drehmoment (Nm)
254
Maximales Drehmoment (Nm)
254
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2323
Distanz zum Zentrum (mm)
80
Innere Trägheit (kgm²)
0.0056
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
30
center_distance_mm_metric
80
Axiale Ausgangsleistung (N)
5545
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
302
output_shaft_dia_mm_metric
30
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
Radiale Ausgangsleistung (N)
5291
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002