Distanz zum Zentrum (in)
3.1
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
25992
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.203
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1189
Innere Trägheit (lb-in²)
21
Innere Trägheit (lb-in²)
21
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
center_distance_in_english
3.1496062992126
b10_torque_capacity_inlb_english
25992
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.18
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.769
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2669
Maximales Drehmoment (in-lb)
2779
maximum_torque_inlb_english
2779
output_shaft_dia_in_english
1.18
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1246
Maximales Drehmoment (Nm)
314
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2937
Maximales Drehmoment (Nm)
314
Distanz zum Zentrum (mm)
80
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
b10_torque_capacity_nm_metric
2937
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
30
Axiale Ausgangsleistung (N)
5545
center_distance_mm_metric
80
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
output_shaft_dia_mm_metric
30
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
302
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric
5291
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004
Radiale Ausgangsleistung (N)
5291