Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
81L16-1
81L16-1
Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen
Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
Zwei Montageflächen: stirnseitig und seitlich.
Kniehebelmechanismus.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
4.4
Zylinder Durchmesser (in)
0.63
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Haltemoment (Max) (ft-lb)
44.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Gewicht (lb)
0.55
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
6.0
Maximales Haltemoment (Nm)
60.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.27
Gewicht (kg)
0.25
Zylinder Durchmesser (mm)
16
Handhebel
No
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Kraftspanner
Ersatz Dichtungssatz
81L16-1-00
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
mittig
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anschlussgewinde
M5
Produktreihe
81L
Öffnungswinkel (Grad)
120
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
81L16-1-00
Dichtungssätze für pneumatische Kraftspanner der Serie 81L16-2
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top