Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
81L20-1
81L20-1
Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen
Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
Zwei Montageflächen: stirnseitig und seitlich.
Kniehebelmechanismus.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.02
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.02
Gewicht (lb)
1.1
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
13.3
Haltemoment (Max) (ft-lb)
73.8
Zylinder Durchmesser (in)
0.79
Gewicht (kg)
0.5
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.4
Maximales Haltemoment (Nm)
100.0
Zylinder Durchmesser (mm)
20
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
18.0
Anschlussgewinde
M5
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz
81L20-1-00
Produkt Typen
Kraftspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Öffnungswinkel (Grad)
120
Spannarmausführung
mittig
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handhebel
No
Produktreihe
81L
Produktzubehör
82ZB-004-1
Montage-Adapter für pneumatische Kraftspanner der Serien 81L20-1 und 81L25-1 mit einem Durchmesser von 25 mm
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
81L20-1-00
Dichtungssätze für pneumatische Kraftspanner der Serie 81L20-3
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top