Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
81L25-1
81L25-1
Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen
Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
Zwei Montageflächen: stirnseitig und seitlich.
Kniehebelmechanismus.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltemoment (Max) (ft-lb)
73.8
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.2
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
1.144
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.2
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
13.3
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
18.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.4
Maximales Haltemoment (Nm)
100.0
Gewicht (kg)
0.52
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Spannarmausführung
mittig
Produktreihe
81L
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anschlussgewinde
M5
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Kraftspanner
Handhebel
No
Ersatz Dichtungssatz
81L25-1-00
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Öffnungswinkel (Grad)
120
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-004-1
Montage-Adapter für pneumatische Kraftspanner der Serien 81L20-1 und 81L25-1 mit einem Durchmesser von 25 mm
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
81L20-1-00
Dichtungssätze für pneumatische Kraftspanner der Serie 81L20-3
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top