Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82L12-4
82L12-4
Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen
Geschlossenes Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
Zwei Montageflächen: stirnseitig und seitlich.
Kniehebelmechanismus.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
3.3
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Zylinder Durchmesser (in)
0.47
Gewicht (lb)
0.506
Haltemoment (Max) (ft-lb)
18.4
Zylinder Durchmesser (mm)
12
Gewicht (kg)
0.23
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
10.4
Maximales Haltemoment (Nm)
35.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.25
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handhebel
No
Produktreihe
82L-4
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Kraftspanner
Anschlussgewinde
M5
Spannarmausführung
U-Spannarme (mittig)
PublishedDate
1713278868000
Öffnungswinkel (Grad)
105
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-401-1-01
DESTACO Spannarme für geschlossene pneumatische Kraftspanner der Serie 82L12.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top