Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
The 82P30 Series pneumatic pin clamps feature an enclosed and narrow design, with single-sided or double-sided clamping hook.

82P35-340XXXX

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • Kompakte Bauweise.
  • Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
  • Einseitiger Spannhaken.
  • Seitliche Befestigung.
  • Induktiver Modulsensor mit LED-Anzeige.
  • Kniehebelmechanismus.
  • Zentrierstifte werden separat geliefert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Betriebsdruck (PSI) 87 (maximum)
Stift Durchmesser Max (in) 1.77
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.04
Spannkraft (lb) 787
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.04
Zylinder Durchmesser (in) 1.38
Gewicht (lb) 7.5
Stift Durchmesser Min (in) 1.3
Stift Durchmesser Max (mm) 45
Spannkraft (N) 3500
Betriebsdruck (bar) 6 (maximum)
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric 1
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (dm³) 1
Stift Durchmesser Min (mm) 33.1
Zylinder Durchmesser (mm) 35
Gewicht (kg) 3.4
Ersatz Dichtungssatz 8PW-001-1-00
Spannarmausführung Seitlicher Arm (Seite)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde G 1/8
Produkt Typen Hakenzentrierspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 82P30-3/82P35-3
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-007-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M8x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-009-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M8x1, gerade, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-030-1
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82P2 ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-012-2
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82P2 ausgelegt und werden mit einem M8x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top