destacofullWidthHeight
Kurvenklemmgreifer
Destaco’s 84A2-13 Series light-duty, modular cam-style pressroom gripper is self-locking and can be used vertically or horizontally.

84A2T130000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 107.0
Gewicht (lb) 1.32
Greifkraft (N) 475.0
Zylinder Durchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.6
Anschlussgewinde M5
PublishedDate 1674153995000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
Produktreihe 84A2
Öffnungswinkel (Grad) 15.0
Öffnungswinkel (Grad) 45
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top