destacofullWidthHeight
Kurvenklemmgreifer
Destaco’s 84A2-13 Series light-duty, modular cam-style pressroom gripper is self-locking and can be used vertically or horizontally.

84A2X130000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 107.0
Gewicht (lb) 1.32
Zylinder Durchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.6
Greifkraft (N) 475.0
Öffnungswinkel (Grad) 30
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Anschlussgewinde M5
Öffnungswinkel (Grad) 30.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1674153910000
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
Produktreihe 84A2
Back to Top