Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Kurvenklemmgreifer
84A3 - Cam Type Gripper

84A3R330000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.97
Greifkraft (lbf) 169
Greifkraft (N) 750
Gewicht (kg) 1.35
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Distributor Group - DE Endeffektoren
Öffnungswinkel (Grad) 76
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Anschlussgewinde G1/8
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Produktreihe 84A3
Öffnungswinkel (Grad) 15
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Back to Top