Kurvenklemmgreifer
84A3 - Cam Type Gripper

84A3X340000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 337
Gewicht (lb) 2.86
Greifkraft (N) 1500
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Gewicht (kg) 1.3
Anschlussgewinde G1/8
Produktreihe 84A3
Distributor Group - DE Endeffektoren
Öffnungswinkel (Grad) 30
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Back to Top