Kurvenklemmgreifer
84A3 - Cam Type Gripper

84A3X370000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.17
Greifkraft (lbf) 360
Gewicht (kg) 1.45
Greifkraft (N) 1600
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Produktreihe 84A3
Öffnungswinkel (Grad) 30
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Anschlussgewinde G1/8
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top