Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Kurvenklemmgreifer
84A3 - Cam Type Gripper

84A3Y370000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.17
Greifkraft (lbf) 360.0
Gewicht (kg) 1.45
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Greifkraft (N) 1600.0
Produktreihe 84A3
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Öffnungswinkel (Grad) 45
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Anschlussgewinde G1/8
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
PublishedDate 1673557781000
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
Back to Top