destacofullWidthHeight
Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
84A Series - Dual Arm, Tolerance Compensation Power Clamp

84A50-1

Die neuen Doppelarm-Kraftspanner mit Toleranzausgleich 84A40 und 84A50 von Destaco werden in zwei Größen angeboten und ermöglichen dank ihres Nockenmechanis-mus einen reibungslosen Betrieb
  • 2° Toleranzausgleich
  • Kraftspannerbewegung 90°
  • Mehrere Spannarm-Optionen
Hohe Spannkraft, kompakte Größe
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Gewicht (lb) 5.29
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 1200
Haltemoment (Max) (ft-lb) 1200
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.01
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.01
Maximales Haltemoment (Nm) 136
Gewicht (kg) 2.4
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 0.72
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 136
Spannarmausführung U-Spannarme
Produktreihe 84A
Anschlussgewinde G 1/4
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handhebel No
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Öffnungswinkel (Grad) 90
Produkt Typen Spanner mit Toleranzausgleich
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-147-4
DESTACO L9 PNP Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-158-4
DESTACO K8 PNP Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-146-4
DESTACO L8 PNP Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-167-4
DESTACO K9 NPN Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-155-4
DESTACO N9 NPN Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-154-4
DESTACO N8 NPN Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top