Kurvenklemmgreifer
84A5X110000000
84A5X110000000
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
Compact modular design
Mounting areas lateral and rear
Fast opening and closing action with high clamping force
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
6.16
Greifkraft (lbf)
449
Gewicht (kg)
2.8
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Greifkraft (N)
2000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Öffnungswinkel (Grad)
30
Schließ-/Öffnungszeit (ms)
0.6
Produkt Typen
Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
84A5
Back to Top