Spanntechnik
Pneumatikspanner
Stiftzieher pneumatisch
Serie 85D5
85D5-2 - Einsatzgebiet: In Vorrichtungen, wo ein verriegelbarer Stiftziehzylinder notwendig ist. Dieses Element kann auch als Schubstangenspanner angewendet werden.
85D5-2 - Einsatzgebiet: In Vorrichtungen, wo ein verriegelbarer Stiftziehzylinder notwendig ist. Dieses Element kann auch als Schubstangenspanner angewendet werden.
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 85D5
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
12.79
Technische Daten
Druckkraft (lb)
674
Hub (in)
1.57
Rückstellkraft (lb)
674
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Hand Lever
Yes|No
Marke
DESTACO
Produkttypen
Doppelte Welle
Zubehör
8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 85D5
85D5-2D4L800004 - 85d5 Serie - Double-Pin-Gehäuse
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 85D5
85D5-2D4K800004 - 85d5 Serie - Double-Pin-Gehäuse
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden