Einsatzgebiet: In Vorrichtungen, wo ein verriegelbarer Stiftziehzylinder notendig ist. Dieses Element kann auch als Shubstangenspanner angewendet werden.
Kompakte Bauweise mit seitlichen und stirnseitigen Montageflächen.
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.