Dieser Spanner hat eine kompakte Bauform und ist vielseitig einsetzbar. Der Hebelspanner bietet eine konstante Kraft trotz kleiner Abmessungen und ist entwickelt für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
167.0
Spannhub (in)
0.15
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.023
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Spannhub (in)
0.15
Spannhub (mm)
3.8
Spannhub (mm)
3.8
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
745.0
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.64
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz
875000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Gewindegröße von Gehäuse
M65X1.50
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Produkt Typen
Hebelspanner
Produktreihe
8700
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)