Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Schwenkhub (in)
0.43
Schwenkhub (in)
0.43
Spannhub (in)
0.39
Hub (in)
0.83
Zylinder Durchmesser (in)
1.25
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.008
Gewicht (lb)
2.25
Spannhub (in)
0.39
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
52.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
350.0
Gewicht (kg)
1.02
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.22
Hub (mm)
21.0
Schwenkhub (mm)
11.0
Spannhub (mm)
10.0
Spannhub (mm)
10.0
Schwenkhub (mm)
11.0
Luftanschluss Größe
G-1/8
PublishedDate
1675345102000
Abfragbar
Ja
Produktreihe
89B
Ersatz Dichtungssatz
89B/E32-2-00
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung
Blockzylinder
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)