Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.014
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
130.0
Spannhub (in)
0.39
Schwenkhub (in)
0.55
Hub (in)
0.94
Schwenkhub (in)
0.55
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Spannhub (in)
0.39
Gewicht (lb)
1.76
Spannhub (mm)
10.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Hub (mm)
24.0
Schwenkhub (mm)
14.0
Schwenkhub (mm)
14.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
580.0
Spannhub (mm)
10.0
Gewicht (kg)
0.8
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.39
Produktreihe
89E
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz
89B/E40-2-00
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)