pneumatische Spanner für kleine Lasten
89E63-008-2L
89E63-008-2L
Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schwenkhub (in)
0.71
Spannhub (in)
0.32
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
321.0
Gewicht (lb)
3.68
Spannhub (in)
0.32
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Hub (in)
1.02
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.038
Schwenkhub (in)
0.71
Hub (mm)
26.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
1430.0
Spannhub (mm)
8.0
Gewicht (kg)
1.67
Spannhub (mm)
8.0
Schwenkhub (mm)
18.0
Schwenkhub (mm)
18.0
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
1.08
Abfragbar
Nein
Produktreihe
89E
PublishedDate
1673968276000
Befestigung
Einschraubzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz
89B/E63-2-00
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Luftanschluss Größe
G-1/4
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top