pneumatische Spanner für kleine Lasten
89R63-025-2
89R63-025-2
Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannhub (in)
0.98
Spannhub (in)
0.98
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
217.0
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Gewicht (lb)
6.17
Schwenkhub (in)
1.32
Hub (in)
2.3
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.072
Schwenkhub (in)
1.32
Spannhub (mm)
25.0
Schwenkhub (mm)
33.5
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
2.04
Spannhub (mm)
25.0
Gewicht (kg)
2.8
Hub (mm)
58.5
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
970.0
Schwenkhub (mm)
33.5
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schwenkrichtung
linksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz
89R63-00
PublishedDate
1675364452000
Produktreihe
89R
Abfragbar
Ja
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Luftanschluss Größe
G-1/4
Produktzubehör
8MA-097-1
Klemmflansch -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
89R63-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top