Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
8UM404-45-107
8UM404-45-107
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Arm-Ausgleich
1.77
Arm-Ausgleich
1.77
Gewicht (lb)
0.528
Gewicht (kg)
0.24
Spannarmlänge (mm)
107.0
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
Produkt Typen
Spannarm
Produktreihe
82M-3E Arms
Material
Aluminum
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UM404-45-107.STEP
Spannarmausführung
U-Spannarm mittig
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1678812603000
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…40..
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top