Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
8UR634-15-144
8UR634-15-144
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
1.144
Arm-Ausgleich
0.59
Arm-Ausgleich
0.59
Gewicht (kg)
0.52
Arm-Ausgleich (mm)
15.0
Spannarmlänge (mm)
144.0
Arm-Ausgleich (mm)
15.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…63..
Spannarmausführung
U-Arm (Versatz nach Rechts)
PublishedDate
1675261429000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannarm
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
82M-3E Arms
Produktzubehör
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top