Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Taktförderbander
Destaco’s GTS Series of heavy duty, prevision link conveyors are available in over/under and carousel configurations.

9.0HD

Schwerlast Präzisions Taktförderer sind in Ober/Unter und Karussel Ausführung verfügbar. Beide Ausführungen haben Schwerlastfüße und ein präzsions Maschinengestelle mit Verrippungen zur Aufnahme der hohen Belastungen und zur Gewährleistung der Präzision. Die offene Rahmenkonstruktion erlaubt eine freie Anbringung von Werkzeugeng, Antriebswellen- und Ketten sowie die Durchführung von hydraulischen/pneumatischen/elektrischen Leitungen durch das Gestell.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Link Länge (in) 9
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Link Länge (mm) 228.6
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe Präzisions-Taktförderer für Schwerlasten
Taktförderer Oberfläche Industrial
Back to Top