Durchmesser Montagefläche (in)
37.0
Höhe zur Montagefläche (in)
19.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1432
center_distance_in_english
9.6456692913386
Durchmesser Durchgangsloch (in)
4.13
b10_torque_capacity_inlb_english
37
height_t0_mounting_surface_in_english
19.685039370079
output_radial_capactiry_lb_english
52600
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
226
Distanz zum Zentrum (in)
9.6
Innere Trägheit (lb-in²)
129000
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
977500
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Maximales Drehmoment (in-lb)
90828
Innere Trägheit (lb-in²)
129000
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500
Axiale Ausgangsleistung (lb)
75850
mounting_surface_diameter_in_english
37.007874015748
center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
Radiale Ausgangsleistung (lb)
52600
maximum_torque_inlb_english
90828
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500
Innere Trägheit (kgm²)
37.8
Maximales Drehmoment (Nm)
10263
Höhe zur Montagefläche (mm)
500
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
110452
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
105
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105
Maximales Drehmoment (Nm)
10263
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.419
mounting_surface_diameter_mm_metric
940
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452
Durchmesser Montagefläche (mm)
940.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.066
Distanz zum Zentrum (mm)
245
Innere Trägheit (kgm²)
37.8
b10_torque_capacity_nm_metric
8808
output_radial_capactiry_n_metric
234070
Axiale Ausgangsleistung (N)
337532.5
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
8808
Radiale Ausgangsleistung (N)
234070
center_distance_mm_metric
245