Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
977500
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
b10_torque_capacity_inlb_english
37
height_t0_mounting_surface_in_english
19.685039370079
Maximales Drehmoment (in-lb)
164070
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850
Innere Trägheit (lb-in²)
142900
Axiale Ausgangsleistung (lb)
75850
Distanz zum Zentrum (in)
9.6
Durchmesser Durchgangsloch (in)
4.13
Höhe zur Montagefläche (in)
19.7
output_radial_capactiry_lb_english
52600
center_distance_in_english
9.6456692913386
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
618
Durchmesser Montagefläche (in)
37.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
52600
maximum_torque_inlb_english
164070
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3338
Innere Trägheit (lb-in²)
142900
center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
mounting_surface_diameter_in_english
37.007874015748
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
105
center_distance_mm_metric
245
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
output_radial_capactiry_n_metric
234070
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.977
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105
Maximales Drehmoment (Nm)
18539
Axiale Ausgangsleistung (N)
337532.5
Höhe zur Montagefläche (mm)
500
mounting_surface_diameter_mm_metric
940
Maximales Drehmoment (Nm)
18539
Distanz zum Zentrum (mm)
245
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.181
Durchmesser Montagefläche (mm)
940.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
110452
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
16007
Innere Trägheit (kgm²)
41.8
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500
b10_torque_capacity_nm_metric
16007
Innere Trägheit (kgm²)
41.8
Radiale Ausgangsleistung (N)
234070