Distanz zum Zentrum (in)
9.6
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
977500
Axiale Ausgangsleistung (lb)
75850
center_distance_in_english
9.6456692913386
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Durchmesser Durchgangsloch (in)
4.13
Innere Trägheit (lb-in²)
142900
Maximales Drehmoment (in-lb)
182124
Höhe zur Montagefläche (in)
19.7
Durchmesser Montagefläche (in)
37.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15072
height_t0_mounting_surface_in_english
19.685039370079
Innere Trägheit (lb-in²)
142900
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3103
mounting_surface_diameter_in_english
37.007874015748
center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850
output_radial_capactiry_lb_english
52600
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500
maximum_torque_inlb_english
182124
Radiale Ausgangsleistung (lb)
52600
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.411
Axiale Ausgangsleistung (N)
337532.5
b10_torque_capacity_nm_metric
19571
Maximales Drehmoment (Nm)
20579
Höhe zur Montagefläche (mm)
500
center_distance_mm_metric
245
Radiale Ausgangsleistung (N)
234070
Innere Trägheit (kgm²)
41.8
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
110452
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
105
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
19571
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500
mounting_surface_diameter_mm_metric
940
Distanz zum Zentrum (mm)
245
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
Maximales Drehmoment (Nm)
20579
Innere Trägheit (kgm²)
41.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.908
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452
output_radial_capactiry_n_metric
234070
Durchmesser Montagefläche (mm)
940.0