Elektrische Schwenkeinheit austauschbar mit heute üblichen pneumatischen Schwenkeinheiten (Größen 100 - 200). Variable Arm- und Sattelstellung ermöglicht flexiblen Einsatz
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Gewicht (lb)
101.2
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
4425
Haltemoment (Max) (ft-lb)
1475
Maximales Haltemoment (Nm)
2000
Max. Abtriebsmoment (Nm)
500
Gewicht (kg)
46
Produktfunktion
pivot-units-98w
Öffnungswinkel (Grad)
135
Festanschlag
Nein
Produktreihe
98W
Festanschlag
Nein
Produkt Typen
Elektrische Schwenkeinheit
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)